France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image A9E21183

Tout afficher Relais Acti9 iR

Relais Acti9 iR - A9E21183

Relais

Image A9E21183
Tout afficher Relais Acti9 iR
Relais Acti9 iR - A9E21183
Relais

Acti9, iRCC relais de contrôle pour compresseur temporisation de 3 ou 6 minutes

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    393,47 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Acti 9
    nom du produit
    Act 9 iRC
    fonction produit
    Relais inverseur pour VMC
    nom de l'appareil
    IRCC
    fonction de l’appareil
    Relais de contrôle pour compresseur
    composition de contacts de signalisation
    1 F/O
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    8 A sous 250 V CA 50/60 Hz (cos Phi = 1)
    signalisation locale
    Contrôle de l'alimentation électrique
    Led verte de mise sous tension
    Empêche un redémarrage immédiat
    Led rouge pour défaut
    type de réglage
    Surveillance de l'alimentation du compresseur par bouton rotatif
    Plage de mesure par sélectionné par câblage
    seuil de déclenchement
    +/- 15 % of Us
    +/- 5 % of Us
    plage de temporistion
    3…6 min
    erreur de précision
    +/- 10 %
    [Us] tension d'alimentation
    230 V AC 50/60 Hz
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    4
    hauteur
    88,1 mm
    largeur
    36 mm
    profondeur
    67 mm
    poids
    0,21 kg
    couleur
    Blanc
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel, 6 fil(s) rigide 1,5 mm² max
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    température de fonctionnement maximale
    -5…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • norvégien
    • russe
    • allemand
    • néerlandais
    • suédois
    • anglais
    • portugais
    • finnois
    • danois
    • italien
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    iRCC Relais de contrôle de climatiseur (Version 01)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Control relay iRCI/iRCU 8A 2P (Version 1.0)
    Date 31/01/12
    Taille 34.6 KB
    Date 31/01/12
    Taille 2 MB
    Date 31/01/12
    Taille 83.1 KB
    Date 31/01/12
    Taille 326 KB
    CONTROL RELAY 8A 2P UC (Version 1.0)
    Date 18/07/13
    Taille 663.2 KB
    Date 18/07/13
    Taille 601 KB
    CAD files for A9E21183: Control relay iRCI, iRCU 8A 2P Acti 9 (Version 1.0)
    Control relay iRCI/iRCU 8A 2P (Version 1.0)
    Date 02/02/12
    Taille 465.1 KB
    Date 02/02/12
    Taille 1.4 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.