France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Acti9, iRCU relais de contrôle de tension 10…100V ou 50…500V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    311,45 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Acti 9
    nom du produit
    Act 9 iRC
    fonction produit
    Relais inverseur pour VMC
    nom de l'appareil
    IRCU
    fonction de l’appareil
    Contrôle de tension
    composition de contacts de signalisation
    1 F/O
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    8 A sous 250 V CA 50/60 Hz (cos Phi = 1)
    signalisation locale
    Led verte de mise sous tension
    Led rouge pour défaut
    Rapports si le seuil préréglé est atteint
    type de réglage
    Plage de mesure par sélectionné par câblage
    Surtension par commutateur
    Sous-tension par commutateur
    seuil de déclenchement
    10...100 %
    plage d'entrée analogique
    10 à 100 V CA
    10 à 100 V CC
    50 à 500 V CA
    50 à 500 V CC
    hysteresis maximum
    5…50 %
    plage de temporistion
    0,1…10 s
    erreur de précision
    +/- 10 %
    [Us] tension d'alimentation
    230 V AC 50/60 Hz
    puissance consommée maximale en VA
    3 VA
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    4
    hauteur
    88,1 mm
    largeur
    36 mm
    profondeur
    67 mm
    poids
    0,215 kg
    couleur
    Blanc
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel, 6 fil(s) rigide 1,5 mm² max
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    température de fonctionnement maximale
    -5…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    iRCU Relais de contrôle de tension (Version 02)
    Date 31/01/17
    Taille 302.3 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Control relay iRCI/iRCU 8A 2P (Version 1.0)
    Date 31/01/12
    Taille 34.6 KB
    Date 31/01/12
    Taille 2 MB
    Date 31/01/12
    Taille 83.1 KB
    Date 31/01/12
    Taille 326 KB
    CAD files for A9E21182: Control relay iRCI, iRCU 8A 2P Acti 9 (Version 1.0)
    CONTROL RELAY 8A 2P UC (Version 1.0)
    Date 18/07/13
    Taille 663.2 KB
    Date 18/07/13
    Taille 601 KB
    Control relay iRCI/iRCU 8A 2P (Version 1.0)
    Date 02/02/12
    Taille 465.1 KB
    Date 02/02/12
    Taille 1.4 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.