France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Acti9, iIL voyant lumineux simple blanc 12...48VCA/CC

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    24,04 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 iLL
    fonction produit
    Éclairage pilote modulaire
    nom de l'appareil
    IIL
    [Us] tension d'alimentation
    12...48 V AC 50/60 Hz
    12...48 V CC
    Complémentaires
    fréquence de clignotement
    2 Hz
    signalisation locale
    1 LED blanc, durée de vie 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consumption 0,3 W)
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique
    compatibilité du répartiteur du peigne de jeu de barres
    Partie supérieure : ProDis
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    82 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    69,5 mm
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    borne de raccordement auxiliaire
    Borne du type à cage 1 câble(s) rigide 0,5 mm²
    Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 2,5 mm²
    Borne du type à cage 1 câble(s) souple 0,5 mm²
    Borne du type à cage 2 câble(s) flexible avec virole 2,5 mm²
    Borne du type à cage 2 câble(s) souple 2,5 mm²
    longueur de dénudage des fils
    9 mm
    couple de serrage
    1 N.m
    Environnement
    normes
    IEC 60947-5-1
    degré de protection IP
    IP2
    IPxx B
    degré de pollution
    3
    tropicalisation
    2
    humidité relative
    95 % ( 55 °C )
    température de fonctionnement maximale
    -35…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/03/19
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/03/19
    Taille 0
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ENVPEP110260EN (Version 1.0)
    Date 18/10/12
    Taille 402.8 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.