France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Acti9, iSSW commutateur 2 positions 2 contacts inverseurs OF 20A 230V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    52,54 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 iSSW
    fonction produit
    Commutateur linéaire
    nom de l'appareil
    ISSW
    fonction de l’appareil
    Commande de circuit électrique
    description des contacts
    2 "O/F"
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50/60 Hz
    normes
    IEC 60669-1
    IEC 60947-5-1
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    20 A
    type de commande
    Par maneton 2 positions
    marquage
    0 - 1
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    4
    hauteur
    82 mm
    largeur
    36 mm
    profondeur
    75 mm
    couleur
    Blanc
    durée de vie électrique
    30000 cycle cycles AC-22 cos Phi = 0.8
    mode de raccordement
    Bornier tunnel échelonné (dessous) 2 câble(s) 0,5…2,5 mm² souple
    Bornier tunnel échelonné (dessous) 2 câble(s) 0,5…2,5 mm² rigide sans extrémité de câble
    longueur de dénudage des fils
    9 mm
    couple de serrage
    1 N.m
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à IEC 60529
    tropicalisation
    2
    degré de pollution
    3
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    température de fonctionnement maximale
    -20…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ACTI9 ISSW (Version 1.0)
    Date 04/12/13
    Taille 703 KB
    Date 04/12/13
    Taille 598.2 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.