France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 65888
Ce produit n'est plus fabriqué

Tout afficher Varset Direct (remplacé par VarSet LV)

Varset Direct (remplacé par VarSet LV) - 65888

Batteries de compensation

Image 65888
Ce produit n'est plus fabriqué
Tout afficher Varset Direct (remplacé par VarSet LV)
Varset Direct (remplacé par VarSet LV) - 65888
Batteries de compensation

Varset Direct Classic - batterie de condensateur - 230V - 20kVAr

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 30 avril 2013
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Varset Direct
    nom abrégé de l'appareil
    Varset Classic
    présentation du produit
    Boîtier C1
    fréquence du réseau
    50 Hz
    technologie condensateur
    Condensateur 3P
    puissance réactive nominale
    20 kvar pour 230 V AC 50 Hz
    type d'enclenchements
    1x 20 kvar
    tension du réseau
    230 V AC 50 Hz
    niveau de pollution du réseau
    Non pollué ( 0...15 % ) à 230 V
    [Ui] tension assignée d'isolement
    690 V
    Complémentaires
    composition de l'appareil
    Condensateurs Varplus²
    câblage de l'appareil
    Câbles
    tension transformateur interne
    400/230 V
    tension condensateur
    230 V AC 50 Hz
    tolérance sur la valeur de la capacité
    - 5 % à 10 %
    tension de tenue à fréquence de courte durée
    2,5 kV 50 Hz 1 minute
    tension maximale admissible
    1.1 x Un 8 heures sur 24 heures se conformer à IEC 60831
    code couleur
    ( RAL 9001 )
    hauteur
    450 mm
    largeur
    500 mm
    profondeur
    275 mm
    poids
    20 kg
    Environnement
    normes
    EN 60439-1
    IEC 60439-1
    IEC 61921
    degré de protection IP
    IP31
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    température ambiante moyenne en fonctionnement
    25 °C ( annuel )
    35 °C ( sur 24 heures )
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/11/18
    Taille 838 KB
    Date 18/10/12
    Taille 79.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.