France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 65292

Tout afficher Micrologic

Micrologic - 65292

Appareillage de contrôle

Image 65292
Tout afficher Micrologic
Micrologic - 65292
Appareillage de contrôle

MICROLOGIC 7.0 P POUR COMPACT NS FIXE

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    6038,93 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    3
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    NS630b...1600
    fonction produit
    Unité de contrôle
    compatibilité de gamme
    Compact NS630b…1600
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    3P
    4P
    pôles protégés
    3t
    3t + 1,6 N
    3t + N/2
    4t
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    nom du déclencheur
    Micrologic 7.0 P
    technologie de déclencheur
    Électronique
    fonctions de protection du déclencheur
    Sélectif + protection de mise à la terre
    calibre du déclencheur
    630 A ( 50 °C )
    800 A ( 50 °C )
    1000 A ( 50 °C )
    1250 A ( 50 °C )
    1600 A ( 50 °C )
    type de protection
    Fuite à la terre
    Protection instantanée contre court-circuit
    Protection surcharge (long retard)
    Protection court retard
    protection fuite à la terre
    Avec
    Complémentaires
    mode d'installation
    Fixe
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglable
    plage de réglage du seuil long retard
    0,4…1 x In
    type de réglage de la temporisation
    Réglable 9 positions
    [tr] plage de réglage de temporisation long retard
    0,7…16,6 s 7,2 x Ir
    0,7…24 s 6 x Ir
    12,5…600 s 1,5 x Ir
    mémoire thermique
    20 mn
    type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Réglable 9 positions
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    1,5...10 x Ir
    type de réglage de retard instantané
    Réglable 5 positions
    [tsd] plage de réglage de temporisation court retard
    0.02…0.5 s
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Réglable
    plage de réglage du seuil instantané
    2...15 x In
    Off
    verrouillage sélectif de zone logique ZSI
    Avec
    type de réglage de sensibilité résiduelle de fuite à la terre
    Réglable 9 positions
    [Idn] plage de réglage du seuil de sensibilité différentielle
    0,5…30 A
    type de réglage de la temporisation de fuite à la terre résiduelle
    Réglable 5 positions
    [Dt] plage de réglage de la temporisation différentielle
    60…1000 ms
    type d'afficheur
    Affichage numérique
    type de mesure
    Mesure puissance
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 11/01/18
    Taille 45.5 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.