France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 6508805205
Ce produit n'est plus fabriqué

Tout afficher Harmony 9001 K

Harmony 9001 K - 6508805205

Accessoires

Image 6508805205
Ce produit n'est plus fabriqué
Tout afficher Harmony 9001 K
Harmony 9001 K - 6508805205
Accessoires

DEL LAMPE VERT 14VAC DC

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    désignation d'accessoire / élément séparé
    Ampoule de LED
    type d'accessoire / élément séparé
    Lampe à LED
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoires éclairage
    destination d'accessoire/ élément séparé
    Unités de commande et signalisation Ø 30 mm
    culot de lampe
    BA 9s
    couleur de signal
    Vert
    informations complémentaires
    Exige q. le capuch en coul et le LED st identiq ou l'util d'1 capuch transparent
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Harmony 9001K
    Harmony 9001SK
    poids
    0,01 kg
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 30/10/18
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits