France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 64792

Tout afficher Micrologic

Micrologic - 64792

Appareillage de contrôle

Image 64792
Tout afficher Micrologic
Micrologic - 64792
Appareillage de contrôle

MICROLOGIC 6.0 H PLUS PLUG STANDARD UL POUR APPAREIL NT NW FIXE

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Masterpact NT UL 489
    Masterpact NW UL 489
    fonction produit
    Unité de contrôle
    compatibilité de gamme
    Masterpact NT08 à 12 UL 489
    Masterpact NW08 à 50 UL 489
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    3P
    4P
    type de réseau
    CA
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    nom du déclencheur
    Micrologic 6.0 H
    technologie de déclencheur
    Électronique
    fonctions de protection du déclencheur
    Sélectif + protection défaut terre
    calibre du déclencheur
    630 A ( 50 °C )
    800 A ( 50 °C )
    1000 A ( 50 °C )
    1250 A ( 50 °C )
    1600 A ( 50 °C )
    2000 A ( 50 °C )
    3200 A ( 50 °C )
    5000 A ( 50 °C )
    6300 A ( 50 °C )
    2500 A ( 50 °C )
    4000 A ( 50 °C )
    type de protection
    Défaut terre
    Protection instantanée contre court-circuit
    Protection surcharge (long retard)
    Protection court retard
    Complémentaires
    mode d'installation
    Fixe
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglable
    plage de réglage du seuil long retard
    0,4…1 x In
    type de réglage de la temporisation
    Réglable 9 positions
    [tr] plage de réglage de temporisation long retard
    0,7…16,6 s 7,2 x Ir
    0,7…24 s 6 x Ir
    12,5…600 s 1,5 x Ir
    mémoire thermique
    20 mn
    type de réglage du capteur instantané (Isd)
    Réglable 9 positions
    [Isd] plage de réglage du seuil court retard
    1,5...10 x Ir
    type de réglage de retard instantané
    Réglable 5 positions
    [tsd] plage de réglage de temporisation court retard
    0.02…0.5 s
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Réglable 9 positions
    plage de réglage du seuil instantané
    2...15 x In
    Off
    type de réglage de la temporisation protection terre (tg)
    Réglable 5 positions
    type de réglage du seuil protection terre (Ig)
    Réglable 9 positions
    [tg] plage de réglage de la temporisation protection terre
    0…0.4 s
    [Ig] plage de réglage du seuil protection terre
    0,2 à 1 x pouce 400 A < In < 1250 A
    0,3 à1 x pouce In <= 400 A
    0,4…1 x In In >= 1250 A
    type d'afficheur
    Affichage numérique
    type de mesure
    Mesure harmonique
    Environnement
    normes
    UL 489
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 31/10/18
    Taille 3 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 30/10/18
    Taille 14.6 MB
    Date 08/06/18
    Taille 5.3 MB
    Date 31/10/18
    Taille 4.9 MB
    Date 31/10/18
    Taille 4.8 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.