France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 33481

Tout afficher Compact NS > 630A

Compact NS > 630A - 33481

Appareillage de contrôle

Image 33481
Tout afficher Compact NS > 630A
Compact NS > 630A - 33481
Appareillage de contrôle

Compact NS1250H - disjoncteur - Micrologic 2.0 - 1250A - 4P 4d

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    9431,85 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    6
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Compact
    gamme de produits
    NS630b...1600
    fonction produit
    Disjoncteur
    nom abrégé de l'appareil
    Compact NS1250H
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    4P
    pôles protégés
    4t
    position du pôle neutre
    Gauche
    type de réseau
    CA
    codification du pouvoir de coupure
    H
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à IEC 60947-2
    catégorie d'emploi
    Catégorie B
    nom du déclencheur
    Micrologic 2.0
    technologie de déclencheur
    Électronique
    calibre du déclencheur
    1250 A ( 50 °C )
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    type de commande
    Poignée rotative
    Par maneton
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Plaque arrière
    raccordement haut
    Façade
    raccordement bas
    Façade
    In courant assigné d'emploi
    1250 A ( 50 °C )
    [Ui] tension assignée d'isolement
    800 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV se conformer à IEC 60947-2
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    fiabilité CT coupe-circuit
    1250 A
    pouvoir de coupure
    65 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    70 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    85 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    42 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    50 kA Icu à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    Ics 52 kA 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Ics 31 kA 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Ics 37 kA 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Ics 48 kA 440 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    Ics 52 kA 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    composition contact auxiliaire
    1 F/O
    durée de vie mécanique
    10000 cycle
    durée de vie électrique
    2000 cycle IEC 60947-2 690 V In CA 50/60 Hz
    3000 cycle IEC 60947-2 690 V In/2 CA 50/60 Hz
    4000 cycle IEC 60947-2 440 V In CA 50/60 Hz
    5000 cycle IEC 60947-2 440 V In/2 CA 50/60 Hz
    signalisation locale
    Indication de contact positive
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    19,2 kA
    réglage de la protection du neutre
    Ir
    fonctions de protection du déclencheur
    LI
    type de protection
    Protection instantanée contre court-circuit
    Protection surcharge (long retard)
    type de réglage du seuil long retard (Ir)
    Réglable
    plage de réglage du seuil long retard
    0,4…1 x In
    type de réglage de la temporisation
    Réglable 9 positions
    [tr] plage de réglage de temporisation long retard
    0.5...24 s 6 x Ir
    0,7…16,6 s 7,2 x Ir
    12,5…600 s 1,5 x Ir
    mémoire thermique
    20 mn
    type de réglage du seuil instantané (Ii)
    Réglable
    plage de réglage du seuil instantané
    1,5…10 x Ir
    protection instantanée intégrée
    40 kA
    hauteur
    327 mm
    largeur
    280 mm
    profondeur
    147 mm
    Environnement
    normes
    IEC 60947-2
    certifications du produit
    ASEFA
    ASTA
    pertes de puissance
    44 W
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à IEC 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN 50102
    degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -50…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 11/01/18
    Taille 45.5 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 31/10/18
    Taille 2.6 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/11/17
    Taille 3.2 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/12/17
    Taille 1.6 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CIRCUIT BREAKER COMPACT
    Date 15/06/18
    Taille 656.9 KB
    Date 15/06/18
    Taille 973.3 KB
    Front-connected circuit breaker Compact NS630b to NS1600 4P; fixed manually operated
    Manuel de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/01/12
    Taille 650.1 KB
    Date 31/10/18
    Taille 234.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.