Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 06237
    Ce produit n'est plus fabriqué

    Gamme: Produit obsolète

    Buildings & IT

    06237

    Image 06237
    Ce produit n'est plus fabriqué
    Gamme: Produit obsolète

    Buildings & IT

    06237

    SUP. FIXE JDB HORZ. L300 P700

    Afficher plus de caractéristiques >
    Cycle de vie
    31 décembre 2012
    Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
    • Statut commercial
      Arrêt de fabrication

    • Principales
      gamme
      Prisma
      fonction produit
      Support de jeu de barre
      application spécifique du produit
      Pour supporter un jeu de barre plate horizontal
      description du jeu de barre
      Plat plein
      Complémentaires
      compatibilité de gamme
      Prisma PH
      description du coffret/armoire
      Cubicle 300 mm
      Cubicle 700 mm
      profondeur de l'armoire
      700 mm
      type de support JdB
      Fixe
      destination du produit
      Pour ossature
      position du jeu de barre
      Supérieur
      section du jeu de barre
      100 x 10 mm
      50 x 10 mm
      60 x 10 mm
      80 x 10 mm
      sens de montage
      Horizontal
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0952  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques Manuel de fin de vie
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 14/11/17
      Taille 269.6 KB
      Manuel de fin de vie
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 21/09/17
      Taille 297.9 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.