Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 06005
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Produit obsolète

Buildings & IT

06005

Image 06005
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Produit obsolète

Buildings & IT

06005

OSSATURE L700 P700

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2012
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    nom système du panneau BT
    Prisma Plus System PH
    fonction produit
    Ossature
    application spécifique du produit
    Caisson de câble ou d'appareillage
    informations complémentaires
    Le compartiment de jeu de barre peut être à gauche ou à droite
    Peut être juxtaposé et dos à dos
    Complémentaires
    type de coffret dédié
    Cellule
    largeur du coffret/armoire en mm
    700 mm
    profondeur
    700 mm
    hauteur
    2000 mm
    destination du produit
    Pour coffret d'intérieur
    composition du kit
    2 cadres
    4 traverses
    Matériel de montage
    Kit de juxtaposition
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V sur JdB principaaux
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3200 A
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    187 kA
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    85 kA / 1 s
    fréquence d'alimentation
    50/60 Hz
    matière
    Tôle d'acier
    couleur
    Blanc
    code couleur
    RAL 9001
    options couleur spéciale
    Oui
    Environnement
    degré de protection IP
    IP55
    Tenue aux chocs IK
    IK10 avec porte
    normes
    EN/IEC 60439-1
    traitement de protection
    Tôle d'acier au phos de 1,5 mm d'épaiss + poudr de polyester époxy polym à chaud
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Manuel de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/17
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 14/11/17
    Taille 269.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.