Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 04904
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Produit obsolète

Buildings & IT

04904

Image 04904
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Produit obsolète

Buildings & IT

04904

CAPOT JDB HZ.4000A L400 P600

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 mars 2012
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence 04904 est remplacée par :
Produit
Qté
04964
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2012
  • Compatible sur jeu de barres plates ou Linergy
  • Principales
    gamme
    Prisma
    fonction produit
    Séparation
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de séparation
    application spécifique du produit
    Pour séparer les JdB horizontaux
    forme de cloisonnement de l'armoire
    Forme 2
    Complémentaires
    type de coffret dédié
    Armoire 4000 A
    largeur du coffret/armoire en mm
    400 mm
    profondeur de l'armoire
    600 mm
    description de l'installation
    Armoire 4000 A - largeur 400 mm, profondeur 600 mm
    destination du produit
    Pour une enveloppe d’une profondeur de 600 mm
    compatibilité de gamme
    Prisma Prisma P
    Linergy Linergy BS jeu de barres
    Linergy Linergy LGYE jeu de barres
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Manuel de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/17
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 14/11/17
    Taille 269.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.