Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 04903
    Ce produit n'est plus fabriqué

    Gamme: Produit obsolète

    Buildings & IT

    04903

    Image 04903
    Ce produit n'est plus fabriqué
    Gamme: Produit obsolète

    Buildings & IT

    04903

    CAPOT JDB HZ.4000A L300 P600

    Afficher plus de caractéristiques >
    Cycle de vie
    Ce produit n'est plus fabriqué 31 mars 2012
    • Statut commercial
      Arrêt de fabrication

    La référence 04903 est remplacée par :
    Produit
    Qté
    04963
    Qté
    1
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris
    • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
    • Date de substitution : 04 janvier 2012
    • Compatible sur jeu de barres plates ou Linergy
    • Principales
      gamme
      Prisma
      fonction produit
      Séparation
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire de séparation
      application spécifique du produit
      Pour séparer les JdB horizontaux
      forme de cloisonnement de l'armoire
      Forme 2
      Complémentaires
      type de coffret dédié
      Armoire 4000 A
      largeur du coffret/armoire en mm
      300 mm
      profondeur de l'armoire
      600 mm
      description du coffret/armoire
      Armoire 4000 A - largeur 300 mm, profondeur 600 mm
      destination du produit
      Pour une enveloppe d’une profondeur de 600 mm
      compatibilité de gamme
      Prisma Prisma P
      Linergy Linergy BS jeu de barres
      Linergy Linergy LGYE jeu de barres
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0807  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      Manuel de fin de vie
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 21/09/17
      Taille 297.9 KB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 14/11/17
      Taille 269.6 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.