Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 04863

Tout afficher Canalis KT

Canalis KT - 04863

Liaisons

Image 04863
Tout afficher Canalis KT

Canalis KT - 04863

Liaisons

Capot raccordement arrière NW

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1744,81 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma P ossature
    fonction produit
    Protection de connexion arrière
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'interface
    forme de cloisonnement de l'armoire
    Forme 1
    Complémentaires
    description du coffret/armoire
    Cellule - largeur 650 mm, profondeur 600 + 400 mm
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    4
    produit installé
    Fixe + débrochable NW08…32
    Fixe + débrochable NW40
    quantité par lot
    Lot de 1
    matière
    Acier
    hauteur
    300 mm
    largeur
    575 mm
    poids
    14,86 kg
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc RAL 9001
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Rear connection cover for NW
    Date 16/06/14
    Taille 435.8 KB
    Date 16/06/14
    Taille 408.7 KB
    Manuel de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/17
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 14/11/17
    Taille 269.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.