Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 04853

    Gamme: Canalis KT

    Liaisons

    04853

    Image 04853
    Gamme: Canalis KT

    Liaisons

    04853

    Capot raccordement arrière NS1600 vertical fixe

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      913,65 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Prisma
      compatibilité de gamme
      Prisma P ossature
      fonction produit
      Protection de connexion arrière
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire d'interface
      forme de cloisonnement de l'armoire
      Forme 1
      Complémentaires
      description du coffret/armoire
      Cellule - largeur 650 mm, profondeur 400 + 400 mm
      produit installé
      Vertical fixe + débrochable NT06…16
      Vertical fixe NS630b…1600
      quantité par lot
      Lot de 1
      matière
      Acier
      hauteur
      300 mm
      largeur
      575 mm
      poids
      8,42 kg
      couleur
      Blanc RAL 9001
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0807  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Disponible Manuel de fin de vie
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      Catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Catalogue Prisma P 2014-15
      Date 18/07/18
      Taille 85.6 MB
      Date 18/07/18
      Taille 103.4 MB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 14/11/17
      Taille 269.6 KB
      Manuel de fin de vie
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 21/09/17
      Taille 297.9 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.