Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 04738

    Gamme: Canalis KT

    Liaisons

    04738

    Image 04738
    Gamme: Canalis KT

    Liaisons

    04738

    LIAISON CANALIS 4000A NW 4P

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      8292,05 EUR
    • Délai de livraison
      2 jours
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Prisma
      fonction produit
      Interface appareil/Canalis avec connexion
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Interface
      application spécifique du produit
      Branchement Canalis 4 000 A
      nombre de pôles
      4
      compatibilité de gamme
      Prisma P :
      KTA
      KTC
      Masterpact NW : Masterpact NW40
      Complémentaires
      type de coffret dédié
      Armoire 4000 A
      largeur du coffret/armoire en mm
      650 mm
      destination du produit
      Pour disjoncteur 4P Masterpact NW
      raccordement appareil-armoire
      KT avec Canalis
      position du raccordement
      Connexion arrière
      description des pôles
      4P
      description du coffret/armoire
      Armoire 4000 A : 650 mm
      profondeur de l'armoire
      600 + 400 mm : face arrière
      produit installé
      Masterpact : NW40 vertical installation - face arrière connexion
      [Ie] courant assigné d'emploi
      4000 A
      largeur
      575 mm
      hauteur
      350 mm
      profondeur
      450 mm
      couleur
      Acier inoxydable
      matière
      Métal
      emplacement du raccordement
      En amont
      Environnement
      normes
      NF EN 61439-2
      certifications du produit
      ASEFA
      KEMA
      Durabilité de l'offre
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0707  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      CAD
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Canalis connection, 4000 A, NW, 4P
      Date 16/06/14
      Taille 5.7 MB
      Date 16/06/14
      Taille 4.1 MB
      Manuel de fin de vie
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 21/09/17
      Taille 297.9 KB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 14/11/17
      Taille 269.6 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.