France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 04737

Tout afficher Canalis KT

Canalis KT - 04737

Liaisons

Image 04737
Tout afficher Canalis KT
Canalis KT - 04737
Liaisons

Prisma - Liaison canalis 4000a nw 3p

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    5 058,45 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    fonction produit
    Interface appareil/Canalis avec connexion
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Interface
    application spécifique du produit
    Branchement Canalis 4 000 A
    nombre de pôles
    3
    compatibilité de gamme
    Prisma P :
    KTA
    KTC
    Masterpact NW : Masterpact NW40
    Complémentaires
    type de coffret dédié
    Armoire 4000 A
    largeur du coffret/armoire en mm
    650 mm
    destination du produit
    Pour disjoncteur 3P Masterpact NW
    raccordement appareil-armoire
    KT avec Canalis
    position du raccordement
    Connexion arrière
    description des pôles
    3P
    description de l'installation
    Armoire 4000 A : 650 mm
    profondeur de l'armoire
    600 + 400 mm : face arrière
    produit installé
    Masterpact : NW40 vertical installation - face arrière connexion
    [Ie] courant assigné d'emploi
    4000 A
    largeur
    575 mm
    hauteur
    350 mm
    profondeur
    450 mm
    couleur
    Acier inoxydable
    matière
    Métal
    emplacement du raccordement
    En amont
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    certifications du produit
    KEMA
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Canalis connection, 4000 A, NW, 3P (Version 1.0)
    Date 16/06/14
    Taille 5.7 MB
    Date 16/06/14
    Taille 4.1 MB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/02/19
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.