
Linergy LGYE - Profil JdB Horiz. 2000A - 100x31mm L=2000mm
Afficher plus de caractéristiques >
* Tarif HT France Janvier 2019, hors eco-contribution
** Délai standard en jours ouvrés départ usine
** Délai standard en jours ouvrés départ usine
-
Statut commercialCommercialisé
-
Caractéristiques
Principales gamme Linergynom du produit Linergy LGYEfonction produit Jeu de barres de profildescription du jeu de barre Linergyquantité par lot Lot de 1Complémentaires direction de l'installation Horizontal, position de fonctionnement: supérieurHorizontal, position de fonctionnement: fonddescription de l'installation Cellule - largeur 650 mmCellule - largeur 650 + 150 mmGaine cellule - largeur 300 mmGaine cellule - largeur 400 mm[Ui] tension assignée d'isolement 1000 V[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 12 kV (niveau de pollution: 3)[Ie] courant assigné d'emploi 2000 A[Icw] courant assigné de courte durée admissible 60 kA (1 s) pour 2 supports (horizontal position)85 kA (1 s) pour 3 supports (horizontal position)100 kA (1 s) pour 4 supports (horizontal position)courant admissible 2000 A à 35 °C pour IP <= IP311650 A à 35 °C pour IP > IP31longueur 2000 mmhauteur 150 mmlargeur 100 mmprofondeur 31 mmpoids 5,93 kgtype de connexion avec le jeu de barres Simple fente en Tpas de raccordement Position de raccordement libreépaisseur du support 10 mmEnvironnement normes CEI 61439-1NF EN 61439-2certifications du produit ASEFADurabilité de l'offre Statut environnemental Produit Green PremiumRoHS (code date: AnnéeSemaine) REACh Profil environnemental du produit DisponibleInstructions de fin de vie du produit Pas d'opération de recyclage spécifiquesGarantie contractuelle Période 18 mois -
Documents et téléchargements
Langue- français
- anglais
Logiciel - mise à jourTailleAjouter à Mes DocumentsSoftware - Digital Rule Spacial SFM (Version 1.2)CatalogueTailleAjouter à Mes DocumentsLinergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)Date 06/01/17Taille 33.6 MBSpacial SFM compartmentalized - Fixed MCC switchboards (Version 3.0)Cellules Spacial SFM compartimentées pour le contrôle-commande des moteurs (Version 1.0)Date 15/02/17Taille 12.3 MBNotice de montageTailleAjouter à Mes DocumentsLinergy LGYE - Linergy BS - Busbar supports - Bottom support (Version 01)CADTailleAjouter à Mes DocumentsCAD files for 04565: Linergy LGYE profile 2000 A W2000 (Version 1.0)Linergy LGYE profile 2000 A W2000 (Version 1.0)LINERGY EVOLUTION HZ BUSBAR (Version 1.0)Déclaration REAChTailleAjouter à Mes DocumentsDéclaration RoHS UETailleAjouter à Mes Documents -
FAQ techniques
Aucun résultat trouvé.Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.