Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 04494

Gamme: Prisma P

Unités Fonctionnelles

04494

Image 04494
Gamme: Prisma P

Unités Fonctionnelles

04494

Linergy - LGYE connection horizontale pour masterpact NW 4P 1600A

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    868,90 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    fonction produit
    Raccordement
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de distribution de courant
    Complémentaires
    raccordement appareil-armoire
    Montage du raccordement de transfert
    description des pôles
    4P
    description de l'installation
    Cellule - largeur 650 mm
    profondeur de l'armoire
    600 + 400 mm : face arrière
    600 mm : face avant
    produit installé
    Masterpact : extraire NW08…16 - contrôle: par maneton vertical installation
    Masterpact : fixe NW08…16 - contrôle: par maneton vertical installation
    [Ie] courant assigné d'emploi
    1600 A
    quantité par lot
    Lot de 1
    longueur
    580 mm
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/12/17
    Taille 5.6 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.