Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 04493

    Gamme: Prisma P

    Unités Fonctionnelles

    04493

    Image 04493
    Gamme: Prisma P

    Unités Fonctionnelles

    04493

    Linergy - LGYE connection horizontale pour masterpact NW 3P 1600A

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      689,28 EUR
    • Délai de livraison
      2 jours
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme de produits
      Prisma P
      gamme
      Prisma
      compatibilité de gamme
      Prisma P
      Masterpact NW
      fonction produit
      Raccordement
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire de distribution de courant
      Complémentaires
      raccordement appareil-armoire
      Montage du raccordement de transfert
      description des pôles
      3P
      description du coffret/armoire
      Cellule - largeur 650 mm
      profondeur de l'armoire
      600 + 400 mm : face arrière
      600 mm : face avant
      produit installé
      Masterpact : extraire NW08…16 - contrôle: par maneton vertical installation
      Masterpact : fixe NW08…16 - contrôle: par maneton vertical installation
      [Ie] courant assigné d'emploi
      1600 A
      In courant assigné d'emploi
      1600 A
      quantité par lot
      Lot de 1
      longueur
      580 mm
      largeur du coffret/armoire en mm
      650 mm 600 mm Prisma P cubicle Masterpact NW08…16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 36
      650 mm 600 mm Prisma P cubicle Masterpact NW08…16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 27
      650 mm 1000 mm Prisma P cubicle Masterpact NW08…16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15
      650 mm 600 mm Prisma P cubicle Masterpact NW08…16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 19
      650 mm 1000 mm Prisma P cubicle Masterpact NW08…16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17
      650 mm 600 mm Prisma P cubicle Masterpact NW08…16 extraire par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36
      650 mm 600 mm Prisma P cubicle Masterpact NW08…16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 18
      650 mm 1000 mm Prisma P cubicle Masterpact NW08…16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 14
      650 mm 600 mm Prisma P cubicle Masterpact NW08…16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 27
      650 mm 1000 mm Prisma P cubicle Masterpact NW08…16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 16
      650 mm 600 mm Prisma P cubicle Masterpact NW08…16 fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36
      Environnement
      normes
      NF EN 61439-2
      CEI 61439-1
      certifications du produit
      ASEFA
      Durabilité de l'offre
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  1616  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      Profil environnemental du produit
      Disponible
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      • français
      • TOUS
      Notice de montage
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 18/12/17
      Taille 5.6 MB
      Image de produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      CONNECTION HORIZONTAL LGYE NW 1600A 3P
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.