Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 04491

    Gamme: Prisma P

    Unités Fonctionnelles

    04491

    Image 04491
    Gamme: Prisma P

    Unités Fonctionnelles

    04491

    Liaison 1600 A NS1600-NT vertical débrochable sur châssis 3P

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      1144,02 EUR
    • Délai de livraison
      2 jours
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Prisma
      fonction produit
      Raccordement
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire de distribution de courant
      Complémentaires
      raccordement appareil-armoire
      Jeu de barres Linergy
      description des pôles
      3P
      description du coffret/armoire
      Cellule - largeur 650 mm
      profondeur de l'armoire
      400 mm : face avant
      400 + 400 mm : face arrière
      produit installé
      Compact : extraire NS1600 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
      Compact : extraire NS1600 - contrôle: mécanisme moteur vertical installation
      Compact : extraire NS1600 - contrôle: par maneton vertical installation
      Masterpact : extraire NT16 - contrôle: par maneton vertical installation
      Masterpact : extraire NT16 - contrôle: mécanisme moteur vertical installation
      [Ie] courant assigné d'emploi
      1600 A
      section du jeu de barre
      80 x 10 mm
      quantité par lot
      Lot de 1
      hauteur
      150 mm
      largeur
      550 mm
      profondeur
      300 mm
      poids
      17,38 kg
      Environnement
      normes
      NF EN 61439-2
      CEI 61439-1
      certifications du produit
      ASEFA
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0952  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      Catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 19/02/18
      Taille 94.6 MB
      Manuel de fin de vie
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 21/09/17
      Taille 297.9 KB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 14/11/17
      Taille 269.6 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.