Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 04462

    Gamme: Prisma P

    Unités Fonctionnelles

    04462

    Image 04462
    Gamme: Prisma P

    Unités Fonctionnelles

    04462

    LIAISON NS630 HZ.SOCLE MA

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      451,27 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Prisma
      fonction produit
      Raccordement
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire de raccordement
      Complémentaires
      raccordement appareil-armoire
      Jeu de barres Linergy
      description des pôles
      4P
      description du coffret/armoire
      Cellule - largeur 650 mm
      produit installé
      Compact : kit enfichable NSX400 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      Compact : kit enfichable NSX630 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      Compact : extraire NSX400 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      Compact : extraire NSX630 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      Compact : kit enfichable NSX400 avec protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      Compact : kit enfichable NSX630 avec protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      Compact : extraire NSX400 avec protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      Compact : extraire NSX630 avec protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      [Ie] courant assigné d'emploi
      630 A
      section du jeu de barre
      30 x 10 mm
      quantité par lot
      Lot de 1
      poids
      5 kg
      Environnement
      normes
      NF EN 61439-2
      CEI 61439-1
      certifications du produit
      ASEFA
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  1012  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Disponible Manuel de fin de vie
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      Catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Catalogue Prisma P 2014-15
      Date 18/07/18
      Taille 85.6 MB
      Date 18/07/18
      Taille 103.4 MB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 14/11/17
      Taille 269.6 KB
      Manuel de fin de vie
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 21/09/17
      Taille 297.9 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.