Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 04459

    Gamme: Prisma P

    Unités Fonctionnelles

    04459

    Image 04459
    Gamme: Prisma P

    Unités Fonctionnelles

    04459

    Raccordement reporté 630 A 3P

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      258,29 EUR
    • Délai de livraison
      2 jours
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Prisma
      fonction produit
      Montage de transfert de connexion
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire de distribution de courant
      Complémentaires
      raccordement appareil-armoire
      Montage du raccordement de transfert
      description des pôles
      3P
      description du coffret/armoire
      Cellule - largeur 650 mm
      produit installé
      Easypact : fixe CVS400 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      Easypact : fixe CVS630 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      Compact : fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      Compact : fixe NSX630 avec protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      Compact : kit enfichable NSX400 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      Compact : kit enfichable NSX630 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      Compact : extraire NSX400 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      Compact : extraire NSX630 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      Compact : kit enfichable NSX400 avec protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      Compact : kit enfichable NSX630 avec protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      Compact : extraire NSX400 avec protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      Compact : extraire NSX630 avec protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      Easypact : fixe CVS400 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
      Easypact : fixe CVS630 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
      Compact : fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
      Compact : fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation
      Compact : kit enfichable NSX400 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
      Compact : kit enfichable NSX400 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation
      Compact : extraire NSX400 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
      Compact : extraire NSX400 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation
      Compact : fixe NSX630 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
      Compact : fixe NSX630 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation
      Compact : kit enfichable NSX630 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
      Compact : kit enfichable NSX630 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation
      Compact : extraire NSX630 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
      Compact : extraire NSX630 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation
      Easypact : fixe CVS400 avec protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      Easypact : fixe CVS400 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
      Easypact : fixe CVS630 avec protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      Easypact : fixe CVS630 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
      Compact : fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
      Compact : fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation
      Compact : kit enfichable NSX400 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
      Compact : kit enfichable NSX400 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation
      Compact : extraire NSX400 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
      Compact : extraire NSX400 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation
      Compact : fixe NSX630 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
      Compact : fixe NSX630 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation
      Compact : kit enfichable NSX630 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
      Compact : kit enfichable NSX630 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation
      Compact : extraire NSX630 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
      Compact : extraire NSX630 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur horizontal installation
      [Ie] courant assigné d'emploi
      630 A
      section du jeu de barre
      32 x 6 mm
      quantité par lot
      Lot de 1
      hauteur
      200 mm
      largeur
      350 mm
      poids
      3,04 kg
      finition de la surface
      Mat
      Lisse
      traitement de protection
      Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
      Environnement
      normes
      NF EN 61439-2
      CEI 61439-1
      certifications du produit
      ASEFA
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  1012  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      Catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 19/02/18
      Taille 94.6 MB
      Manuel de fin de vie
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 21/09/17
      Taille 297.9 KB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 14/11/17
      Taille 269.6 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.