France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 04432

Tout afficher Prisma P

Prisma P - 04432

Unités Fonctionnelles

Image 04432
Tout afficher Prisma P
Prisma P - 04432
Unités Fonctionnelles

Prisma - liaison préfabriquée sur socle - NSX - 4P - 250A - pour linergy LGY

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    183,27 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    fonction produit
    Raccordement
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de raccordement
    Complémentaires
    raccordement appareil-armoire
    Jeu de barres Linergy
    description des pôles
    4P
    description de l'installation
    Cellule - largeur 650 mm
    produit installé
    Compact : kit enfichable NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
    Compact : kit enfichable NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
    Compact : extraire NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
    Compact : extraire NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
    Compact : extraire NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
    Compact : extraire NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
    Compact : kit enfichable NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
    Compact : kit enfichable NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
    [Ie] courant assigné d'emploi
    250 A
    section du jeu de barre
    20 x 3 mm
    quantité par lot
    Lot de 1
    poids
    1,54 kg
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Date 14/11/17
    Taille 269.6 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.