Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 04407

    Gamme: Prisma G

    Unités Fonctionnelles

    04407

    Image 04407
    Gamme: Prisma G

    Unités Fonctionnelles

    04407

    Polypact fixe/débrochable sur socle 3P sans liaison

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      600,12 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Linergy
      nom du produit
      Linergy FC
      compatibilité de gamme
      Prisma P
      fonction produit
      Alimentation de l'appareil
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire de raccordement
      nombre d'appareils
      4 (3P)
      Complémentaires
      description du coffret/armoire
      Cubicle - largeur: 650 mm
      produit installé
      Compact : fixe INS250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Compact : fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Compact : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      Compact : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      Compact : kit enfichable NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      Compact : kit enfichable NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      Compact : kit enfichable NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      Compact : kit enfichable NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Compact : kit enfichable NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Compact : kit enfichable NSX250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
      Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
      Compact : kit enfichable NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
      Compact : kit enfichable NSX250 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
      Compact : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Compact : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Compact : kit enfichable NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Compact : kit enfichable NSX250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Compact : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
      Compact : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
      Compact : kit enfichable NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
      Compact : kit enfichable NSX250 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
      description des pôles
      3P
      sens de montage
      Horizontal
      support de montage
      Sur disjoncteur
      [Ui] tension assignée d'isolement
      750 V AC
      [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
      8 kV
      [Ie] courant assigné d'emploi
      800 A à 40 °C
      [Icw] courant assigné de courte durée admissible
      85 kA
      [Ue] tension assignée d'emploi
      440 V
      [Ipk] courant assigné de crête admissible
      35 kA
      I²t à l'enclenchement
      25000000 A².s
      courant admissible
      800 A à 40 °C
      725 A à 60 °C
      675 A à 70 °C
      mode de raccordement
      Sortie : kit enfichable (phase) , 4 départs
      quantité par lot
      Lot de 1
      longueur
      450 mm
      hauteur
      130 mm
      largeur
      250 mm
      profondeur
      130 mm
      poids
      6 kg
      couleur
      Noir
      Environnement
      normes
      NF EN 61439-2
      CEI 61439-1
      certifications du produit
      ASEFA
      KEMA
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  1004  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques Manuel de fin de vie
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • français
      • anglais
      Catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Catalogue Prisma P 2014-15
      Date 18/07/18
      Taille 85.6 MB
      Date 18/07/18
      Taille 103.4 MB
      Date 06/01/17
      Taille 33.6 MB
      Notice de montage
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 25/05/18
      Taille 4.2 MB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 14/11/17
      Taille 269.6 KB
      Manuel de fin de vie
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 21/09/17
      Taille 297.9 KB
      CAD
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      POLYPACT 3P WITHOUT CONNECTION
      Date 23/09/13
      Taille 228.6 KB
      Date 23/09/13
      Taille 488 KB
      Linergy FC distribution block for Compact NSX250 3P fixed W/O connection
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.