France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 04405

Tout afficher Prisma G

Prisma G - 04405

Unités Fonctionnelles

Image 04405
Tout afficher Prisma G
Prisma G - 04405
Unités Fonctionnelles

Linergy FC - Répartiteur 4 appareils 3P - tresses - toute Cde/débro.-(Polypact)

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    859,00 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy FC
    compatibilité de gamme
    Prisma P
    fonction produit
    Alimentation de l'appareil
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de raccordement
    nombre d'appareils
    4 (3P)
    équipement fournis
    Liaison préfabriquée pour jeu de barres Linergy
    Complémentaires
    description de l'installation
    Cubicle - largeur: 650 mm
    produit installé
    Compact : kit enfichable NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX250 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX250 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    description des pôles
    3P
    sens de montage
    Horizontal
    support de montage
    Sur disjoncteur
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V AC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ie] courant assigné d'emploi
    800 A à 40 °C
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    85 kA
    [Ue] tension assignée d'emploi
    440 V
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    70 %
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    35 kA
    I²t à l'enclenchement
    25000000 A².s
    courant admissible
    800 A à 40 °C
    725 A à 60 °C
    675 A à 70 °C
    mode de raccordement
    Alimentation : barres flexibles (phase) , 32 x 8 mm
    Sortie : kit enfichable (phase) , 4 départs
    quantité par lot
    Lot de 1
    longueur
    450 mm
    hauteur
    130 mm
    largeur
    250 mm
    profondeur
    130 mm
    poids
    6 kg
    couleur
    Noir
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    KEMA
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/01/17
    Taille 33.6 MB
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 25/05/18
    Taille 4.2 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy FC distribution block for Compact NSX250 3P fixed/plug-in+connection
    Linergy FC distribution block for Compact NSX250 3P fixed/plug-in+connection
    POLYPACT 3P WITHOUT CONNECTION
    Date 23/09/13
    Taille 228.6 KB
    Date 23/09/13
    Taille 488 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/17
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 14/11/17
    Taille 269.6 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.