Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 04149

    Gamme: Prisma G

    Unités Fonctionnelles

    04149

    Image 04149
    Gamme: Prisma G

    Unités Fonctionnelles

    04149

    Linergy 4 liaisons Polybloc L=380mm NG160 NG125 INS40/160 C120 avec ou sans Vigi

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      131,04 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Linergy
      nom du produit
      Linergy DX
      fonction produit
      Raccordement
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire de distribution de courant
      Complémentaires
      raccordement appareil-armoire
      Linergy DP répartiteur
      description du coffret/armoire
      Armoire - largeur 600 mm
      Coffret - largeur 600 mm
      Gaine d'armoire - largeur 300 mm
      Gaine de coffret - largeur 300 mm
      Coffret Pack - largeur 600 mm
      Coffret Pack - largeur 555 mm
      produit installé
      Multi 9 : fixe NG125 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
      Multi 9 : fixe NG125 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
      Multi 9 : fixe NG125 NA - contrôle: par maneton
      Acti 9 : fixe C120 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
      Acti 9 : fixe C120 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
      Compact : fixe NG160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
      Compact : fixe NG160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
      Compact : fixe NG160 NA sans protection differentielle - contrôle: par maneton
      Acti 9 : fixe iC120 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
      Acti 9 : fixe iC120 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
      Compact : fixe INS40 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
      Compact : fixe INS63 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
      Compact : fixe INS100 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
      Compact : fixe INS125 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
      Compact : fixe INS160 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
      Compact : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
      Compact : fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
      [Ie] courant assigné d'emploi
      160 A
      quantité par lot
      Lot de 1
      longueur
      380 mm
      poids
      0,82 kg
      Environnement
      normes
      NF EN 61439-2
      CEI 61439-1
      certifications du produit
      ASEFA
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0705  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.