Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 04076

    Gamme: Prisma G

    Unités Fonctionnelles

    04076

    Image 04076
    Gamme: Prisma G

    Unités Fonctionnelles

    04076

    Raccordement arrivée reporté en gaine NS630

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      637,67 EUR
    • Délai de livraison
      2 jours
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme de produits
      Prisma G
      gamme
      Prisma
      compatibilité de gamme
      Prisma G
      fonction produit
      Bloc de raccordement amont
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire de raccordement
      Complémentaires
      emplacement du raccordement
      Bas
      Haut
      description du coffret/armoire
      Armoire - largeur 850 mm
      Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm
      Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm
      produit installé
      Compact : fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      Compact : fixe NSX630 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      [Ie] courant assigné d'emploi
      630 A
      In courant assigné d'emploi
      630 A
      quantité par lot
      Lot de 1
      poids
      7,72 kg
      largeur du coffret/armoire en mm
      850 mm Prisma G armoire Compact NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9
      850 mm Prisma G armoire Compact NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9
      850 mm Prisma G armoire Compact NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9
      850 mm Prisma G armoire Compact NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9
      850 mm Prisma G armoire Compact NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6
      850 mm Prisma G armoire Compact NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6
      850 mm Prisma G armoire Compact NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6
      850 mm Prisma G armoire Compact NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6
      600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine Compact NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9
      600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine Compact NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9
      600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine Compact NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9
      600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine Compact NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9
      600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine Compact NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6
      600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine Compact NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6
      600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine Compact NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6
      600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine Compact NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6
      600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine Compact NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9
      600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine Compact NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 9
      600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine Compact NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9
      600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine Compact NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 9
      600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine Compact NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6
      600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine Compact NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6
      600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine Compact NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6
      600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine Compact NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6
      Environnement
      normes
      NF EN 61439-2
      CEI 61439-1
      certifications du produit
      ASEFA
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0850  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      • TOUS
      Catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 31/05/18
      Taille 73.3 MB
      CAD
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      In-duct incoming connection block for NSX630
      In-duct incoming connection block for NSX630
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 08/12/16
      Taille 523.7 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.