France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 04074

Tout afficher Prisma G

Prisma G - 04074

Unités Fonctionnelles

Image 04074
Tout afficher Prisma G
Prisma G - 04074
Unités Fonctionnelles

Prisma - Bloc alimentation INV-INS 320-400 - vertical (vers Linergy BW)

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    210,83 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy BW
    degré d'étanchéité IP
    IPxx B
    fonction produit
    Bloc d'alimentation électrique universel
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de distribution de courant
    Complémentaires
    raccordement appareil-armoire
    Linergy BW jeu de barres
    description des pôles
    3P
    4P
    description de l'installation
    Cellule - largeur 650 mm
    Armoire - largeur 600 mm
    Coffret - largeur 600 mm
    Gaine d'armoire - largeur 300 mm
    Gaine de coffret - largeur 300 mm
    produit installé
    Compact : fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    Compact : fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    Easypact : fixe CVS400 sans protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    Easypact : fixe CVS630 sans protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    Easypact : fixe CVS400 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Easypact : fixe CVS630 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Easypact : fixe CVS400 avec protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    Easypact : fixe CVS630 avec protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    Compact : fixe NSX630 sans protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    Compact : fixe NSX630 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : fixe NSX630 avec protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    Compact : fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : fixe NSX630 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : fixe INS320 à 400 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : fixe INS500…630 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : fixe INV320 à 400 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : fixe INV500…630 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Easypact : fixe CVS400 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Easypact : fixe CVS630 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    [Ie] courant assigné d'emploi
    630 A
    quantité par lot
    Lot de 2
    poids
    1 kg
    Environnement
    normes
    IEC 61439-1, à l'intérieur de Prisma
    NF EN 61439-2, à l'intérieur de Prisma
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.