Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 04074

    Gamme: Prisma G

    Unités Fonctionnelles

    04074

    Image 04074
    Gamme: Prisma G

    Unités Fonctionnelles

    04074

    Bloc alimentation universel 400-630 A

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      199,27 EUR
    • Délai de livraison
      2 jours
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Linergy
      nom du produit
      Linergy BW
      degré d'étanchéité IP
      IPxx B
      fonction produit
      Bloc d'alimentation électrique universel
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire de distribution de courant
      Complémentaires
      raccordement appareil-armoire
      Linergy BW jeu de barres
      description des pôles
      3P
      4P
      description du coffret/armoire
      Cellule - largeur 650 mm
      Armoire - largeur 600 mm
      Coffret - largeur 600 mm
      Gaine d'armoire - largeur 300 mm
      Gaine de coffret - largeur 300 mm
      produit installé
      Compact : fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
      Compact : fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
      Compact : fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
      Easypact : fixe CVS400 sans protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
      Easypact : fixe CVS630 sans protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
      Easypact : fixe CVS400 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
      Easypact : fixe CVS630 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
      Easypact : fixe CVS400 avec protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
      Easypact : fixe CVS630 avec protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
      Compact : fixe NSX630 sans protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
      Compact : fixe NSX630 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
      Compact : fixe NSX630 avec protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
      Compact : fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
      Compact : fixe NSX630 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
      Compact : fixe INS320 à 400 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
      Compact : fixe INS500…630 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
      Compact : fixe INV320 à 400 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
      Compact : fixe INV500…630 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
      Easypact : fixe CVS400 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
      Easypact : fixe CVS630 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
      [Ie] courant assigné d'emploi
      630 A
      quantité par lot
      Lot de 2
      poids
      1 kg
      Environnement
      normes
      IEC 61439-1, à l'intérieur de Prisma
      NF EN 61439-2, à l'intérieur de Prisma
      certifications du produit
      ASEFA
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0819  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      Catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 06/01/17
      Taille 33.6 MB
      Date 19/02/18
      Taille 94.6 MB
      Date 31/05/18
      Taille 73.3 MB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 08/12/16
      Taille 523.7 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.