Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 04066

    Gamme: Prisma G

    Unités Fonctionnelles

    04066

    Image 04066
    Gamme: Prisma G

    Unités Fonctionnelles

    04066

    Bloc raccordement arrivée NS-INS250 haut

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      75,64 EUR
    • Délai de livraison
      2 jours
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme de produits
      Prisma G
      gamme
      Prisma
      compatibilité de gamme
      Prisma G
      Prisma Pack 250
      fonction produit
      Bloc de raccordement amont
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire de raccordement
      Complémentaires
      emplacement du raccordement
      Haut
      description du coffret/armoire
      Armoire - largeur 600 mm
      Coffret - largeur 600 mm
      Armoire - largeur 850 mm
      Coffret Pack - largeur 600 mm
      Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm
      Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm
      produit installé
      Compact : fixe INS250 - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
      Compact : fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
      Compact : fixe INV100 - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
      Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton horizontal installation
      Compact : fixe INV160 - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
      Compact : fixe INV200 - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
      In courant assigné d'emploi
      250 A
      quantité par lot
      Lot de 1
      poids
      1,36 kg
      largeur du coffret/armoire en mm
      600 mm Prisma G armoire Compact INS250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G Coffret Compact INS250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G armoire Compact INS250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G Coffret Compact INS250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 bloc de connexion 5
      850 mm Prisma G armoire Compact INS250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      850 mm Prisma G armoire Compact INS250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G armoire Compact INV100 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G Coffret Compact INV100 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G armoire Compact INV100 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G Coffret Compact INV100 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 bloc de connexion 5
      850 mm Prisma G armoire Compact INV100 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      850 mm Prisma G armoire Compact INV100 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G armoire Compact INV250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G Coffret Compact INV250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G armoire Compact INV250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G Coffret Compact INV250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 bloc de connexion 5
      850 mm Prisma G armoire Compact INV250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      850 mm Prisma G armoire Compact INV250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G armoire Compact NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G Coffret Compact NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G armoire Compact NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G Coffret Compact NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 5
      850 mm Prisma G armoire Compact NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      850 mm Prisma G armoire Compact NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G armoire Compact NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G Coffret Compact NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G armoire Compact NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G Coffret Compact NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 5
      850 mm Prisma G armoire Compact NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      850 mm Prisma G armoire Compact NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G armoire Compact INV160 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G Coffret Compact INV160 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G armoire Compact INV160 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G Coffret Compact INV160 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 bloc de connexion 5
      850 mm Prisma G armoire Compact INV160 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      850 mm Prisma G armoire Compact INV160 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G armoire Compact INV200 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G Coffret Compact INV200 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G armoire Compact INV200 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma G Coffret Compact INV200 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 bloc de connexion 5
      850 mm Prisma G armoire Compact INV200 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      850 mm Prisma G armoire Compact INV200 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 bloc de connexion 5
      600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine Compact INS250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine Compact INS250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine Compact INV100 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine Compact INV100 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine Compact INV160 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine Compact INV160 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine Compact INV200 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine Compact INV200 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine Compact INV250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine Compact INV250 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine Compact NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine Compact NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Compact NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6
      600 + 300 mm Prisma G armoire + gaine Compact NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 + 300 mm Prisma G coffret + gaine Compact NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 5
      600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Compact NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 bloc de connexion 6
      600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Compact NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6
      600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack Compact NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 bloc de connexion 6
      Environnement
      normes
      NF EN 61439-2
      CEI 61439-1
      certifications du produit
      ASEFA
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0815  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      Catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 31/05/18
      Taille 73.3 MB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 08/12/16
      Taille 523.7 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.