Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 04065

Gamme: Prisma G

Unités Fonctionnelles

04065

Image 04065
Gamme: Prisma G

Unités Fonctionnelles

04065

Liaison NS-INS250 vertical gaine pour jeu de barres

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    136,74 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    fonction produit
    Raccordement
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de distribution de courant
    Complémentaires
    raccordement appareil-armoire
    Bloc d'alimentation électrique universel
    description de l'installation
    Gaine d'armoire - largeur 300 mm
    Gaine de coffret - largeur 300 mm
    produit installé
    Compact : fixe INS250 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Easypact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Easypact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Easypact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    Easypact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    Compact : fixe INV100 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Easypact : fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    Easypact : fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    Compact : fixe INV200 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : fixe INV160 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    [Ie] courant assigné d'emploi
    250 A
    quantité par lot
    Lot de 1
    poids
    0,78 kg
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/12/16
    Taille 523.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.