Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 04064

Gamme: Prisma G

Unités Fonctionnelles

04064

Image 04064
Gamme: Prisma G

Unités Fonctionnelles

04064

Liaison NS-INS250 vertical gaine pour bloc alimentation

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    238,78 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy BW
    fonction produit
    Raccordement
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de distribution de courant
    Complémentaires
    raccordement appareil-armoire
    Linergy BW bloc d'alimentation électrique universel
    description des pôles
    4P
    description de l'installation
    Gaine d'armoire - largeur 300 mm
    Gaine de coffret - largeur 300 mm
    Gaine cellule - largeur 300 mm
    produit installé
    Compact : fixe INS250 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Easypact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Easypact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Easypact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    Easypact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    Compact : fixe INV100 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : fixe INV200 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : fixe INV160 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    [Ie] courant assigné d'emploi
    250 A
    quantité par lot
    Lot de 4
    poids
    2,72 kg
    couleur
    Gris anthracite RAL 7016
    Environnement
    normes
    IEC 61439-1, à l'intérieur de Prisma
    NF EN 61439-2, à l'intérieur de Prisma
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/01/17
    Taille 33.6 MB
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/12/16
    Taille 523.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.