France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 04061

Tout afficher Prisma G

Prisma G - 04061

Unités Fonctionnelles

Image 04061
Tout afficher Prisma G
Prisma G - 04061
Unités Fonctionnelles

Prisma - Bloc alimentation INV100-250 - INS250 vertical (vers Linergy BW)

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    84,69 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy BW
    degré d'étanchéité IP
    IPxx B
    fonction produit
    Bloc d'alimentation électrique universel
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de distribution de courant
    équipement fournis
    Sans câble
    Complémentaires
    raccordement appareil-armoire
    Linergy BW jeu de barres
    description des pôles
    4P
    description de l'installation
    Cellule - largeur 650 mm
    Armoire - largeur 600 mm
    Coffret - largeur 600 mm
    Gaine d'armoire - largeur 300 mm
    Gaine de coffret - largeur 300 mm
    Armoire - largeur 850 mm
    Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm
    Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm
    produit installé
    Compact : fixe INS250 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Fupact : fixe ISFT160 - contrôle: poignée de porte-fusibles vertical installation
    Easypact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
    Easypact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
    Easypact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Easypact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Easypact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    Easypact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    Compact : fixe INV100 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Fupact : fixe ISFT100N - contrôle: poignée de porte-fusibles vertical installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Easypact : fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
    Easypact : fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe horizontal installation
    Easypact : fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Easypact : fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Easypact : fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    Easypact : fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    Compact : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : fixe INV200 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Fupact : fixe INF100…160 - contrôle: poignée rotative prolongée horizontal installation
    Fupact : fixe ISFT160 - contrôle: poignée de porte-fusibles horizontal installation
    Fupact : fixe ISFT250 - contrôle: poignée de porte-fusibles horizontal installation
    Fupact : fixe ISFT250 - contrôle: poignée de porte-fusibles vertical installation
    Compact : fixe INV160 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    [Ie] courant assigné d'emploi
    250 A
    quantité par lot
    Lot de 1
    poids
    0,44 kg
    Environnement
    normes
    IEC 61439-1, à l'intérieur de Prisma
    NF EN 61439-2, à l'intérieur de Prisma
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    POWER SUPPLY BLK NS250 HZ. (Version 1.0)
    Date 08/08/13
    Taille 478 KB
    Date 08/08/13
    Taille 485.2 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.