
Linergy BS - répartiteur étagé - 630A - 4P - 235x470x115
Afficher plus de caractéristiques >
* Tarif HT France Janvier 2019, hors eco-contribution
** Délai standard en jours ouvrés départ usine
** Délai standard en jours ouvrés départ usine
-
Statut commercialCommercialisé
-
Caractéristiques
Principales gamme Linergynom du produit Linergy BSdegré d'étanchéité IP IPxx Bfonction produit Répartiteuraccessoires associés Enveloppes SpacialComplémentaires support de montage Montant PrismaFace arrière pleineFace arrière rainuréemode d'installation VerticaleHorizontaledescription des pôles 4P[Ue] tension assignée d'emploi 440 V CA[Ui] tension assignée d'isolement 750 V AC[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV[Ie] courant assigné d'emploi 630 A[Icw] courant assigné de courte durée admissible 25 kA 1 s[Ipk] courant assigné de crête admissible 40 kAI²t à l'enclenchement 625000000 A².ssection du jeu de barre 32 x 8 mmmode de raccordement Alimentation : cosse sertie 50 mm²Alimentation : barres flexibles, 32 x 8 mmDistribution : trous M6 (phase) , 13x 1…50 mm²hauteur 235 mmlargeur 470 mmprofondeur 115 mmpoids 5,6 kgEnvironnement normes NF EN 61439-2EN/IEC 61439-1certifications du produit ASEFADurabilité de l'offre Statut environnemental Produit Green PremiumRoHS (code date: AnnéeSemaine) REACh Profil environnemental du produit Instructions de fin de vie du produit Pas d'opération de recyclage spécifiquesGarantie contractuelle Période 18 mois -
Documents et téléchargements
Langue- français
- russe
- anglais
- portugais
- allemand
- italien
- espagnol
- chinois
CatalogueTailleAjouter à Mes DocumentsLinergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Version 2.2)Date 06/01/17Taille 33.6 MBCatalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)catalogue Prisma G (Version 3.1)Notice de montageTailleAjouter à Mes DocumentsLinergy BS - Multi-stage distribution block up to 630 A - 4P (Version 00)Profil environnemental du ProduitTailleAjouter à Mes DocumentsPEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0) -
FAQ techniques
Aucun résultat trouvé.Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.