France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 04047

Tout afficher Acti 9 NG125NA

Acti 9 NG125NA - 04047

Systèmes de distribution et de raccordement

Image 04047
Tout afficher Acti 9 NG125NA
Acti 9 NG125NA - 04047
Systèmes de distribution et de raccordement

4 liaisons NG-INS125 pour Distribloc

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    101,91 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy DX
    fonction produit
    Raccordement flexible
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de distribution de courant
    accessoires associés
    NG125
    Complémentaires
    raccordement appareil-armoire
    Linergy DX répartiteur
    description du coffret/armoire
    Cellule - largeur 650 mm
    Armoire - largeur 600 mm
    Coffret - largeur 600 mm
    Gaine d'armoire - largeur 300 mm
    Gaine de coffret - largeur 300 mm
    Coffret Pack - largeur 600 mm
    Cellule - largeur 800 mm
    Coffret Pack - largeur 555 mm
    produit installé
    Multi 9 : fixe NG125 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
    Multi 9 : fixe NG125 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Multi 9 : fixe NG125 NA - contrôle: par maneton
    Acti 9 : fixe C120 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
    Acti 9 : fixe C120 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact : fixe NG160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact : fixe NG160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact : fixe NG160 NA sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Acti 9 : fixe iC120 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
    Acti 9 : fixe iC120 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact : fixe INS40 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : fixe INS63 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : fixe INS100 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : fixe INS125 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : fixe INS160 - contrôle: poignée rotative frontale directe vertical installation
    Compact : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    Compact : fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle: par maneton vertical installation
    conditions d’utilisation
    Connecteur additionnel nécessaire pour INS40…160 (à commander séparément)
    [Ie] courant assigné d'emploi
    125 A
    quantité par lot
    Lot de 4
    longueur
    240 mm
    poids
    0,52 kg
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/01/17
    Taille 33.6 MB
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    Date 05/12/18
    Taille 218 B
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 28/06/18
    Taille 9.3 MB
    Date 24/05/18
    Taille 6.9 MB
    Date 18/12/17
    Taille 13.3 MB
    Date 18/12/17
    Taille 1.4 MB
    Date 26/11/18
    Taille 5.4 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    distribution block 125 A, 4 prefabricated connections
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/12/16
    Taille 523.7 KB
    REACh Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/11/18
    Taille 0
    RoHs Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/11/18
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.