France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 04046

Tout afficher Prisma G

Prisma G - 04046

Unités Fonctionnelles

Image 04046
Tout afficher Prisma G
Prisma G - 04046
Unités Fonctionnelles

Linergy DX - répartiteur - 160 A + connexions (Distribloc)

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    155,80 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy DX
    degré d'étanchéité IP
    IPxx B
    fonction produit
    Répartiteur
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de distribution de courant
    accessoires associés
    Enveloppes Spacial
    équipement fournis
    Liaison préfabriquée
    Étiquettes adhésive pour identification des phases
    Étiquette d'identification
    conditions d’utilisation
    Connecteur additionnel (référence 28948) nécessaire pour INS40…160 (à commander séparément)
    Complémentaires
    support de montage
    Rail DIN
    produit installé
    Multi 9 : fixe NG125 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
    Multi 9 : fixe NG125 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Multi 9 : fixe NG125 NA - contrôle: par maneton
    Acti 9 : fixe C120 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
    Acti 9 : fixe C120 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact : fixe NG160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact : fixe NG160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact : fixe INS40 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INS63 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INS100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INS125 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INS160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe NG160 NA sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Acti 9 : fixe iC120 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
    Acti 9 : fixe iC120 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    description des pôles
    4P
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V AC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ie] courant assigné d'emploi
    160 A
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    4,5 kA 1 s
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    20 kA
    I²t à l'enclenchement
    20250000 A².s
    mode de raccordement
    Distribution : borne du type à cage, 1x 4…16 mm² (souple)
    Distribution : borne du type à cage, 1x 4…25 mm² (rigide)
    Distribution : borne à ressort, 2x 4…10 mm² (souple)
    Distribution : borne à ressort, 2x 4…10 mm² (rigide)
    Distribution : borne à ressort, 3x 2,5…6 mm² (souple)
    Distribution : borne à ressort, 3x 2,5…6 mm² (rigide)
    Distribution : borne à ressort, 7x 1,5…4 mm² (souple)
    Distribution : borne à ressort, 7x 1,5…4 mm² (rigide)
    Alimentation : câble avec embout
    nombre total de modules de 18 mm
    6
    poids
    1,28 kg
    couleur
    Gris anthracite RAL 7016
    Environnement
    degré de pollution
    3
    tenue au fil incandescent
    960 °C se conformer à IEC 60695-2-11
    normes
    NF EN 61439-2
    IEC 60947-7-1
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/01/17
    Taille 33.6 MB
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    Date 18/12/18
    Taille 218 B
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 28/06/18
    Taille 9.3 MB
    Date 24/05/18
    Taille 6.9 MB
    Date 18/12/17
    Taille 13.3 MB
    Date 18/12/17
    Taille 1.4 MB
    Date 26/11/18
    Taille 5.4 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    distribution block 160 A, 12 outgoing spring, 1 outgoing tunnel terminal with 4 prefabricated connections
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/12/16
    Taille 523.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.