Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 04034

    Gamme: Prisma G

    Unités Fonctionnelles

    04034

    Image 04034
    Gamme: Prisma G

    Unités Fonctionnelles

    04034

    Linergy DP -répartiteur Polybloc - 4P - 250 A

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      207,27 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Linergy
      nom du produit
      Linergy DP
      degré d'étanchéité IP
      IPxx B
      fonction produit
      Répartiteur
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire de distribution de courant
      accessoires associés
      Enveloppes Spacial
      Complémentaires
      support de montage
      Rail DIN
      Platine Prisma
      produit installé
      Compact : fixe INS250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
      Compact : fixe INS250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Compact : fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
      Compact : fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Easypact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
      Easypact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
      Compact : fixe INV100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
      Compact : fixe INV160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
      Compact : fixe INV200 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
      Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
      Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
      Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
      Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
      Easypact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
      Easypact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
      Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation
      Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation
      Easypact : fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
      Easypact : fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
      Compact : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      Compact : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Easypact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      Easypact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      Easypact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Easypact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Compact : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Compact : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Easypact : fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Easypact : fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Compact : fixe INV100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Compact : fixe INV160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Compact : fixe INV200 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Easypact : fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      Easypact : fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      Compact : kit enfichable NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
      Compact : kit enfichable NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
      Compact : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
      Compact : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
      Compact : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
      Compact : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
      Easypact : fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
      Easypact : fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
      Compact : fixe NSX100…250 et ampèremètre sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
      Compact : fixe INS250 - contrôle: poignée latérale - vertical installation
      Compact : fixe INV250 - contrôle: poignée latérale - vertical installation
      description des pôles
      4P
      [Ue] tension assignée d'emploi
      690 V CA
      [Ui] tension assignée d'isolement
      750 V AC
      [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
      8 kV
      [Ie] courant assigné d'emploi
      250 A
      [Icw] courant assigné de courte durée admissible
      8,5 kA 1 s
      [Ipk] courant assigné de crête admissible
      30 kA
      I²t à l'enclenchement
      72250000 A².s
      mode de raccordement
      Alimentation : raccordement direct 120 mm²
      Distribution : borne à ressort (phase) , 6x 4…10 mm² (souple)
      Distribution : borne à ressort (phase) , 3x 6…16 mm² (souple)
      Distribution : borne à ressort (phase) , 6x 4…10 mm² (rigide)
      Distribution : borne à ressort (phase) , 3x 6…16 mm² (rigide)
      hauteur
      140 mm
      largeur
      138 mm
      profondeur
      63 mm
      poids
      0,96 kg
      Environnement
      degré de pollution
      3
      catégorie de surtension
      III
      tenue au fil incandescent
      960 °C se conformer à IEC 60695-2-11
      normes
      NF EN 61439-2
      CEI 61439-1
      certifications du produit
      ASEFA
      température de fonctionnement
      -25…55 °C
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0810  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • français
      • anglais
      Catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 23/05/18
      Taille 25.5 MB
      Catalogue Prisma P 2014-15
      Date 18/07/18
      Taille 85.6 MB
      Date 18/07/18
      Taille 103.4 MB
      Date 18/07/18
      Taille 73.3 MB
      Date 06/01/17
      Taille 33.6 MB
      Notice de montage
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 13/04/18
      Taille 1.5 MB
      Manuel utilisateur
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 13/02/18
      Taille 17.9 MB
      Date 13/02/18
      Taille 16.8 MB
      Date 13/02/18
      Taille 10.2 MB
      Date 13/02/18
      Taille 9.9 MB
      Date 13/02/18
      Taille 9.9 MB
      Date 03/05/18
      Taille 16.8 MB
      Date 17/06/18
      Taille 10.2 MB
      Date 13/02/18
      Taille 17.9 MB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 08/12/16
      Taille 523.7 KB
      CAD
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      POLYBLOC 4P 250A
      Date 08/08/13
      Taille 477.7 KB
      Date 08/08/13
      Taille 529.4 KB
      distribution block 250 A for 9 cables 4P
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.