France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 04034

Tout afficher Prisma G

Prisma G - 04034

Unités Fonctionnelles

Image 04034
Tout afficher Prisma G
Prisma G - 04034
Unités Fonctionnelles

Linergy DP - répartiteur - 4P - 250 A (Polybloc)

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    219,28 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Linergy
    nom du produit
    Linergy DP
    degré d'étanchéité IP
    IPxx B
    fonction produit
    Répartiteur
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de distribution de courant
    accessoires associés
    Enveloppes Spacial
    Complémentaires
    support de montage
    Rail DIN
    Platine Prisma
    produit installé
    Compact : fixe INS250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe INS250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Easypact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Easypact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact : fixe INV100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe INV160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe INV200 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Easypact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Easypact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation
    Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation
    Easypact : fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Easypact : fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Easypact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Easypact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Easypact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Easypact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Easypact : fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Easypact : fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INV100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INV160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INV200 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Easypact : fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Easypact : fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact : kit enfichable NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Easypact : fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Easypact : fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe NSX100…250 et ampèremètre sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact : fixe INS250 - contrôle: poignée latérale - vertical installation
    Compact : fixe INV250 - contrôle: poignée latérale - vertical installation
    description des pôles
    4P
    [Ue] tension assignée d'emploi
    690 V CA
    [Ui] tension assignée d'isolement
    750 V AC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
    [Ie] courant assigné d'emploi
    250 A
    [Icw] courant assigné de courte durée admissible
    8,5 kA 1 s
    [Ipk] courant assigné de crête admissible
    30 kA
    I²t à l'enclenchement
    72250000 A².s
    mode de raccordement
    Alimentation : raccordement direct 120 mm²
    Distribution : borne à ressort (phase) , 6x 4…10 mm² (souple)
    Distribution : borne à ressort (phase) , 3x 6…16 mm² (souple)
    Distribution : borne à ressort (phase) , 6x 4…10 mm² (rigide)
    Distribution : borne à ressort (phase) , 3x 6…16 mm² (rigide)
    hauteur
    140 mm
    largeur
    138 mm
    profondeur
    63 mm
    poids
    0,96 kg
    Environnement
    degré de pollution
    3
    catégorie de surtension
    III
    tenue au fil incandescent
    960 °C se conformer à IEC 60695-2-11
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/01/17
    Taille 33.6 MB
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    Date 18/12/18
    Taille 218 B
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 13/04/18
    Taille 1.5 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/08/18
    Taille 13 MB
    Date 21/08/18
    Taille 13.2 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    distribution block 250 A for 9 cables 4P
    POLYBLOC 4P 250A
    Date 08/08/13
    Taille 477.7 KB
    Date 08/08/13
    Taille 529.4 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/12/16
    Taille 523.7 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/01/19
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/01/19
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.