Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 03923

    Gamme: Prisma G

    Unités Fonctionnelles

    03923

    Image 03923
    Gamme: Prisma G

    Unités Fonctionnelles

    03923

    Prisma - Plastron avec 1 pré-découpe 96x96 L300 3Modules

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      54,08 EUR
    • Délai de livraison
      2 jours
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Prisma
      gamme de produits
      Prisma
      compatibilité de gamme
      Prisma P
      Prisma G
      fonction produit
      Plastron
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire d'installation
      type de plastron
      Découpe
      produit installé
      Powerlogic : PM400…800
      Interface homme-tableau : appareillage 96 x 96 mm
      Interface homme-tableau : HSI
      Enerlin''X : FDM121
      Complémentaires
      description du coffret/armoire
      Gaine d'armoire - largeur 300 mm
      Gaine de coffret - largeur 300 mm
      Cellule - largeur 400 mm, profondeur 400 mm
      type de face avant
      Découpe
      nombre de modules verticaux (50 mm)
      3
      normes
      CEI 61439-1
      NF EN 61439-2
      certifications du produit
      ASEFA
      quantité par lot
      Lot de 1
      hauteur
      150 mm
      poids
      0,62 kg
      finition de la surface
      Mat
      Lisse
      traitement de protection
      Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
      couleur
      Blanc RAL 9001
      largeur du coffret/armoire en mm
      400 mm 400 mm Prisma P Cellule Interface homme-tableau Appareillage 96 x 96 mm 1 3
      300 mm Prisma G Gaine de coffret Interface homme-tableau Appareillage 96 x 96 mm 1 3
      400 mm 400 mm Prisma P Cellule Enerlin''X FDM121 1 3
      300 mm Prisma G Gaine de coffret Enerlin''X FDM121 1 3
      300 mm Prisma G Gaine d'armoire Interface homme-tableau Appareillage 96 x 96 mm 1 3
      300 mm Prisma G Gaine de coffret Interface homme-tableau HSI 1 3
      400 mm 400 mm Prisma P Cellule Interface homme-tableau HSI 1 3
      400 mm 400 mm Prisma P Cellule Powerlogic 1 3
      300 mm Prisma G Gaine d'armoire Interface homme-tableau HSI 1 3
      300 mm Prisma G Gaine d'armoire Powerlogic 1 3
      300 mm Prisma G Gaine de coffret Powerlogic 1 3
      300 mm Prisma G Gaine d'armoire Enerlin''X FDM121 1 3
      Environnement
      Tenue aux chocs IK
      IK07 se conformer à EN/CEI 62262
      Durabilité de l'offre
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  1613  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      Profil environnemental du produit
      Disponible
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • TOUS
      Image de produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      FR.PL. 1 PRE CUT-OUT 96x96 W300 3M
      Date 03/10/17
      Taille 18.6 KB
      Date 03/10/17
      Taille 7.7 KB
      Date 03/10/17
      Taille 34.1 KB
      Date 03/10/17
      Taille 3.4 MB
      Date 03/10/17
      Taille 25.2 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.