Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 03698

    Gamme: Prisma P

    Unités Fonctionnelles

    03698

    Image 03698
    Gamme: Prisma P

    Unités Fonctionnelles

    03698

    PLAST.NT V.FIXE 3P L400

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      194,56 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Prisma
      compatibilité de gamme
      Prisma P
      fonction produit
      Plastron
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire d'installation
      type de plastron
      Découpe
      produit installé
      Masterpact : fixe NT06 à 10 - contrôle: par maneton - vertical installation
      Masterpact : fixe NT12 - contrôle: par maneton - vertical installation
      Masterpact : fixe NT16 - contrôle: par maneton - vertical installation
      description des pôles
      1x 3P : platine de montage support : NT06 à 10 vertical installation
      1x 3P : platine de montage support : NT12 vertical installation
      1x 3P : platine de montage support : NT16 vertical installation
      position de montage
      Horizontale
      Complémentaires
      description du coffret/armoire
      Cellule - largeur 400 mm, profondeur 400 mm
      position du raccordement
      Raccord avant
      nombre de modules verticaux (50 mm)
      10
      normes
      NF EN 61439-2
      CEI 61439-1
      certifications du produit
      ASEFA
      quantité par lot
      Lot de 1
      hauteur
      554 mm
      largeur
      321 mm
      poids
      1,88 kg
      matière
      Acier
      finition de la surface
      Mat
      Lisse
      traitement de protection
      Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
      couleur
      Blanc RAL 9001
      Environnement
      Tenue aux chocs IK
      IK07 se conformer à EN/CEI 62262
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0807  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Disponible Manuel de fin de vie
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      Catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Catalogue Prisma P 2014-15
      Date 18/07/18
      Taille 85.6 MB
      Date 18/07/18
      Taille 103.4 MB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 14/11/17
      Taille 269.6 KB
      Manuel de fin de vie
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 21/09/17
      Taille 297.9 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.