Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 03697

Gamme: Prisma P

Unités Fonctionnelles

03697

Image 03697
Gamme: Prisma P

Unités Fonctionnelles

03697

PLAST.NS1600 V.FIXE 3-4P L400

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    303,40 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma P
    fonction produit
    Plastron
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    type de plastron
    Découpe
    produit installé
    Compact : fixe NS630b…1000 - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NS1250 - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NS1600 - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NS630b…1000 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe NS1250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe NS1600 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe NS630b…1000 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact : fixe NS1250 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact : fixe NS1600 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    description des pôles
    1x 3P : platine de montage support : NS630b…1000 vertical installation
    1x 3P : platine de montage support : NS1250 vertical installation
    1x 3P : platine de montage support : NS1600 vertical installation
    1x 4P : platine de montage support : NS630b…1000 vertical installation
    1x 4P : platine de montage support : NS1250 vertical installation
    1x 4P : platine de montage support : NS1600 vertical installation
    position de montage
    Horizontale
    Complémentaires
    description du coffret/armoire
    Cellule - largeur 400 mm, profondeur 400 mm
    position du raccordement
    Connexion directe
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    11
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    quantité par lot
    Lot de 1
    hauteur
    550 mm
    largeur
    321 mm
    poids
    2,24 kg
    matière
    Acier
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc RAL 9001
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN/CEI 62262
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Prisma P 2014-15
    Date 18/07/18
    Taille 85.6 MB
    Date 18/07/18
    Taille 103.4 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Front plate for vertical fixed NS1600, 3P or 4P, W = 400 mm
    Manuel de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/17
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 14/11/17
    Taille 269.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.