France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 03665
Ce produit n'est plus fabriqué

Tout afficher Prisma P

Prisma P - 03665

Unités Fonctionnelles

Image 03665
Ce produit n'est plus fabriqué
Tout afficher Prisma P
Prisma P - 03665
Unités Fonctionnelles

PLAST. 2NS630 VIGI V.ROT-TEL.

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 30 juin 2009
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence 03665 est remplacée par :
Produit
Qté
03666
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2009
  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma P
    fonction produit
    Plastron
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    type de plastron
    Découpe
    produit installé
    Easypact : fixe CVS400 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Easypact : fixe CVS630 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    description des pôles
    2x 4P : platine de montage support : CVS630 vertical installation
    2x 3P : platine de montage support : CVS630 vertical installation
    2x 3P : platine de montage support : CVS400 vertical installation
    2x 4P : platine de montage support : CVS400 vertical installation
    position de montage
    Verticale
    Complémentaires
    description du coffret/armoire
    Cellule - largeur 650 mm, profondeur 400 mm
    position du raccordement
    Connexion directe
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    9
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    quantité par lot
    Lot de 1
    hauteur
    450 mm
    largeur
    500 mm
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc RAL 9001
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN/CEI 62262
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Front plate for vertical NS630 Vigi, with rotary handle or motor mechanism
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.