Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 03611

    Gamme: Prisma P

    Unités Fonctionnelles

    03611

    Image 03611
    Gamme: Prisma P

    Unités Fonctionnelles

    03611

    Prisma plastron pour CVS 100 à 250 3 poles horizontal fixe commande maneton

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      37,15 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Prisma
      compatibilité de gamme
      Prisma P
      degré d'étanchéité IP
      IP30
      fonction produit
      Plastron
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire d'installation
      type de plastron
      Découpe
      produit installé
      Easypact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
      Easypact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
      Easypact : fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
      Easypact : fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
      description des pôles
      1x 3P : platine de montage support : CVS100…160 horizontal installation
      1x 3P : platine de montage support : CVS250 horizontal installation
      position de montage
      Horizontale
      Complémentaires
      description du coffret/armoire
      Cellule - largeur 650 mm, profondeur 400 mm
      position du raccordement
      Connexion directe
      type de face avant
      Découpe
      nombre de modules verticaux (50 mm)
      3
      normes
      NF EN 61439-2
      CEI 61439-1
      certifications du produit
      ASEFA
      quantité par lot
      Lot de 1
      hauteur
      150 mm
      largeur
      500 mm
      poids
      0,66 kg
      finition de la surface
      Mat
      Lisse
      traitement de protection
      Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
      couleur
      Blanc RAL 9001
      Environnement
      Tenue aux chocs IK
      IK07 se conformer à EN/CEI 62262
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0701  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Disponible Manuel de fin de vie
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      Catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Catalogue Prisma P 2014-15
      Date 18/07/18
      Taille 85.6 MB
      Date 18/07/18
      Taille 103.4 MB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 14/11/17
      Taille 269.6 KB
      Manuel de fin de vie
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 21/09/17
      Taille 297.9 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.