Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 03539
    Ce produit n'est plus fabriqué

    Gamme: Produit obsolète

    Buildings & IT

    03539

    Image 03539
    Ce produit n'est plus fabriqué
    Gamme: Produit obsolète

    Buildings & IT

    03539

    PLAT INF 630 800 HZ

    Afficher plus de caractéristiques >
    Cycle de vie
    31 décembre 2010
    Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
    • Statut commercial
      Arrêt de fabrication

    • Principales
      nom système du panneau BT
      Prisma Plus System P
      fonction produit
      Platine de montage
      application spécifique du produit
      Pour installer un dispositif INF630/800 horizontal
      Complémentaires
      description du coffret/armoire
      Cellule 650 mm
      Cellule 650 + 150 mm
      destination du produit
      Pour ossature
      style de montage de la commande rotative
      Directe
      type de commande rotative
      Façade
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0807  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Disponible
      Instructions de fin de vie du produit
      Disponible
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.