Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 03538
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Produit obsolète

Buildings & IT

03538

Image 03538
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Produit obsolète

Buildings & IT

03538

PLAT INF 400 HZ

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 31 décembre 2010
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication

  • Principales
    nom système du panneau BT
    Prisma Plus System P
    fonction produit
    Platine de montage
    application spécifique du produit
    Pour installer un dispositif INF400 horizontal
    Complémentaires
    description du coffret/armoire
    Cellule 650 mm
    Cellule 650 + 150 mm
    destination du produit
    Pour ossature
    style de montage de la commande rotative
    Directe
    type de commande rotative
    Façade
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Disponible
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.