Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 03500

Gamme: Prisma P

Unités Fonctionnelles

03500

Image 03500
Gamme: Prisma P

Unités Fonctionnelles

03500

Platine pour NW08-32, tous types

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    564,64 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma P
    fonction produit
    Platine de montage
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    produit installé
    Masterpact : extraire NW08…16 - contrôle: par maneton - vertical installation
    Masterpact : fixe NW08…16 - contrôle: par maneton - vertical installation
    Masterpact : extraire NW20…25 - contrôle: par maneton - vertical installation
    Masterpact : fixe NW20…25 - contrôle: par maneton - vertical installation
    Masterpact : extraire NW32 - contrôle: par maneton - vertical installation
    Masterpact : fixe NW32 - contrôle: par maneton - vertical installation
    description des pôles
    1x 3P : extraire : NW08…16 vertical installation
    1x 3P : fixe : NW08…16 vertical installation
    1x 4P : extraire : NW08…16 vertical installation
    1x 4P : fixe : NW08…16 vertical installation
    1x 3P : extraire : NW20…25 vertical installation
    1x 3P : fixe : NW20…25 vertical installation
    1x 4P : extraire : NW20…25 vertical installation
    1x 4P : fixe : NW20…25 vertical installation
    1x 3P : extraire : NW32 vertical installation
    1x 3P : fixe : NW32 vertical installation
    1x 4P : extraire : NW32 vertical installation
    1x 4P : fixe : NW32 vertical installation
    Complémentaires
    description de l'installation
    Cellule - largeur 650 mm, profondeur 600 mm
    Cellule - largeur 650 mm, profondeur 1000 mm
    nombre de modules verticaux
    36 module(s) : NW08…16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm Large cellule
    27 module(s) : NW08…16, connexion avant sur Canalis dans 650 mm Large cellule
    15 module(s) : NW08…16, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm Large cellule
    19 module(s) : NW08…16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm Large cellule
    17 module(s) : NW08…16, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm Large cellule
    36 module(s) : NW08…16, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm Large cellule
    18 module(s) : NW08…16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm Large cellule
    14 module(s) : NW08…16, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm Large cellule
    16 module(s) : NW08…16, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm Large cellule
    36 module(s) : NW20…25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm Large cellule
    15 module(s) : NW20…25, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm Large cellule
    20 module(s) : NW20…25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm Large cellule
    28 module(s) : NW20…25, connexion avant sur Canalis dans 650 mm Large cellule
    17 module(s) : NW20…25, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm Large cellule
    36 module(s) : NW20…25, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm Large cellule
    19 module(s) : NW20…25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm Large cellule
    14 module(s) : NW20…25, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm Large cellule
    16 module(s) : NW20…25, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm Large cellule
    36 module(s) : NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm Large cellule
    15 module(s) : NW32, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm Large cellule
    20 module(s) : NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm Large cellule
    28 module(s) : NW32, connexion avant sur Canalis dans 650 mm Large cellule
    17 module(s) : NW32, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm Large cellule
    36 module(s) : NW32, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm Large cellule
    19 module(s) : NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm Large cellule
    14 module(s) : NW32, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm Large cellule
    16 module(s) : NW32, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm Large cellule
    hauteur
    30 mm
    poids
    3,82 kg
    couleur
    Blanc RAL 9001
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    Manuel de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/17
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 14/11/17
    Taille 269.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.