Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 03488

    Gamme: Prisma P

    Unités Fonctionnelles

    03488

    Image 03488
    Gamme: Prisma P

    Unités Fonctionnelles

    03488

    PLAT.NS1600 CHAS.NT V.3P L400

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      326,00 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Prisma
      compatibilité de gamme
      Prisma P
      fonction produit
      Platine de montage
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire d'installation
      produit installé
      Compact : extraire NS630b…1000 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Compact : extraire NS1250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Compact : extraire NS1600 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Compact : extraire NS630b…1000 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
      Compact : extraire NS1250 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
      Compact : extraire NS1600 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
      Compact : extraire NS630b…1000 - contrôle: par maneton - vertical installation
      Compact : extraire NS1250 - contrôle: par maneton - vertical installation
      Compact : extraire NS1600 - contrôle: par maneton - vertical installation
      Masterpact : extraire NT06 à 10 - contrôle: par maneton - vertical installation
      Masterpact : extraire NT12 - contrôle: par maneton - vertical installation
      Masterpact : extraire NT16 - contrôle: par maneton - vertical installation
      description des pôles
      1x 3P : extraire : NS630b…1000 vertical installation
      1x 3P : extraire : NS1250 vertical installation
      1x 3P : extraire : NS1600 vertical installation
      1x 3P : extraire : NT06 à 10 vertical installation
      1x 3P : extraire : NT12 vertical installation
      1x 3P : extraire : NT16 vertical installation
      Complémentaires
      description du coffret/armoire
      Cellule - largeur 400 mm, profondeur 400 mm
      nombre de modules verticaux
      36 module(s) : NS1250, direct dans 400 mm Large cellule
      36 module(s) : NS1600, direct dans 400 mm Large cellule
      36 module(s) : NS630b…1000, direct dans 400 mm Large cellule
      36 module(s) : NT06 à 10, connexion avant dans 400 mm Large cellule
      36 module(s) : NT12, connexion avant dans 400 mm Large cellule
      36 module(s) : NT16, connexion avant dans 400 mm Large cellule
      hauteur
      30 mm
      poids
      1,62 kg
      finition de la surface
      Mat
      Lisse
      traitement de protection
      Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
      couleur
      Blanc RAL 9001
      Environnement
      normes
      NF EN 61439-2
      certifications du produit
      ASEFA
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0807  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Disponible Manuel de fin de vie
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      Catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Catalogue Prisma P 2014-15
      Date 18/07/18
      Taille 85.6 MB
      Date 18/07/18
      Taille 103.4 MB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 14/11/17
      Taille 269.6 KB
      Manuel de fin de vie
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 21/09/17
      Taille 297.9 KB
      CAD
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Mounting plate for withdrawable NS1600-NT, 3P, W = 400 mm
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.