France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 03487

Tout afficher Prisma P

Prisma P - 03487

Unités Fonctionnelles

Image 03487
Tout afficher Prisma P
Prisma P - 03487
Unités Fonctionnelles

Prisma - platine de montage - NS800/1600 - 3P/4P L= 400mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    239,96 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma P
    fonction produit
    Platine de montage
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    produit installé
    Compact : fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NSX630 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX400 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX630 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe NSX630 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX400 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX630 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact : fixe NSX630 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX400 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX630 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact : fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NSX630 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX400 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : kit enfichable NSX630 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NS630b…1000 - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NS1250 - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NS1600 - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NS630b…1000 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe NS1250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe NS1600 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe NS630b…1000 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact : fixe NS1250 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact : fixe NS1600 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    description des pôles
    1x 3P : fixe : NSX400 vertical installation
    1x 3P : fixe : NSX630 vertical installation
    1x 4P : fixe : NSX400 vertical installation
    1x 4P : fixe : NSX630 vertical installation
    1x 3P : kit enfichable : NSX400 vertical installation
    1x 3P : kit enfichable : NSX630 vertical installation
    1x 4P : kit enfichable : NSX400 vertical installation
    1x 4P : kit enfichable : NSX630 vertical installation
    1x 3P : fixe : NS630b…1000 vertical installation
    1x 3P : fixe : NS1250 vertical installation
    1x 3P : fixe : NS1600 vertical installation
    1x 4P : fixe : NS630b…1000 vertical installation
    1x 4P : fixe : NS1250 vertical installation
    1x 4P : fixe : NS1600 vertical installation
    Complémentaires
    description de l'installation
    Cellule - largeur 400 mm, profondeur 400 mm
    nombre de modules verticaux
    36 module(s) : NS1250, direct dans 400 mm Large cellule
    36 module(s) : NS1600, direct dans 400 mm Large cellule
    36 module(s) : NS630b…1000, direct dans 400 mm Large cellule
    12 module(s) : NSX400 sans protection differentielle , connexion avant dans 400 mm Large cellule
    12 module(s) : NSX630 sans protection differentielle , connexion avant dans 400 mm Large cellule
    14 module(s) : NSX400 avec protection differentielle , connexion avant dans 400 mm Large cellule
    14 module(s) : NSX630 avec protection differentielle , connexion avant dans 400 mm Large cellule
    hauteur
    300 mm
    poids
    2,7 kg
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc RAL 9001
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Mounting plate for vertical fixed NS1600, 3P or 4P, W = 400 mm (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Version 1.0)
    Date 21/09/17
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prisma P - PEP (Version 1.0)
    Date 14/11/17
    Taille 269.6 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/02/19
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/02/19
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.