France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 03482

Tout afficher Prisma P

Prisma P - 03482

Unités Fonctionnelles

Image 03482
Tout afficher Prisma P
Prisma P - 03482
Unités Fonctionnelles

Prisma P - platine pour NS1600 vertical, fixe

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    239,47 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma P
    fonction produit
    Platine de montage
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    produit installé
    Compact : fixe NS630b…1000 - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NS1250 - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NS1600 - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NS630b…1000 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe NS1250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe NS1600 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe NS630b…1000 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact : fixe NS1250 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    Compact : fixe NS1600 - contrôle: mécanisme moteur - vertical installation
    description des pôles
    1x 3P : fixe : NS630b…1000 vertical installation
    1x 3P : fixe : NS1250 vertical installation
    1x 3P : fixe : NS1600 vertical installation
    1x 4P : fixe : NS630b…1000 vertical installation
    1x 4P : fixe : NS1250 vertical installation
    1x 4P : fixe : NS1600 vertical installation
    Complémentaires
    description de l'installation
    Cellule - largeur 650 mm, profondeur 400 mm
    Cellule - largeur 650 mm, profondeur 800 mm
    nombre de modules verticaux
    17 module(s) : NS1250, connexion avant sur Canalis dans 650 mm Large cellule
    16 module(s) : NS1250, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm Large cellule
    14 module(s) : NS1250, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm Large cellule
    10 module(s) : NS1250, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm Large cellule
    16 module(s) : NS1600, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm Large cellule
    14 module(s) : NS1600, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm Large cellule
    10 module(s) : NS1600, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm Large cellule
    17 module(s) : NS630b…1000, connexion avant sur Canalis dans 650 mm Large cellule
    16 module(s) : NS630b…1000, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm Large cellule
    12 module(s) : NS630b…1000, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm Large cellule
    10 module(s) : NS630b…1000, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm Large cellule
    hauteur
    300 mm
    poids
    3,08 kg
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc RAL 9001
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/17
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 14/11/17
    Taille 269.6 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/01/19
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/01/19
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.